Cable de datos de baja frecuencia; 1X2X0.5; Código de color del conductor: DIN 47100 sin repetición de colores; TPE; Blindado; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
Beneficios
- Compuesto de cubierta libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de seguridad contra incendios.
- La cubierta exterior, fabricada con una mezcla especial de TPE, es especialmente versátil desde el punto de vista químico y térmico, y resistente a la intemperie.
- Con secciones transversales del conductor a partir de 0,14 mm² para la transmisión de datos a baja frecuencia.
- Su diseño compacto permite diámetros exteriores pequeños a pesar del elevado número de núcleos.
- Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de cobre trenzado con un alto grado de cobertura.
- Los circuitos conductores están bien desacoplados gracias al par trenzado (TP) con longitudes de tendido cortas.
Aplicación
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Especialmente para entornos donde se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para flexiones ocasionales.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos o mojados.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- Resistente a muchos aceites, grasas vegetales y animales y a una amplia gama de productos químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.