À partir du 20 novembre, c'est à nouveau le moment. Nous célébrons la Black Week avec vous. Inscrivez-vous dès maintenant sur l'Online Shop et obtenez votre bon d'achat de 5 %.
Le bon d'achat ne peut être utilisé qu'une seule fois par numéro de client. Chaque inscription compte. *
- Inscrivez-vous sur l'Online Shop pendant la période de promotion du 20-26.11.2023
- Recevez automatiquement par e-mail votre code de réduction de 5 %.
- Utilisez le dans la boutique en ligne avant le 31.12.2023.
*Conditions de la promotion :
Le bon d'achat est valable du 20.11.2023 au 31.12.2023 et peut être utilisé une fois par numéro de client dans la boutique en ligne. Le bon peut être utilisé jusqu'à un prix métal inlus (valeur nette des marchandises) de 10 000 euros dans la boutique en ligne. Il n'est pas valable pour les achats déjà effectués ou les articles échangés et n'est pas cumulable avec d'autres bons, prix promotionnels ou remises promotionnelles. U.I. Lapp GmbH se réserve le droit de mettre fin prématurément à la validité du bon ou de retirer le bon en cas d'utilisation abusive. Nos conditions générales de vente s'appliquent.