61735811
Lame de rechange;
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Sécurité élevée pour l'utilisateur grâce à la forme arrondie, aucune lame vive, « position X » pour le changement des lames, la lame de rechange est intégrée et entourée de plastique
- Précis grâce aux 9 positions réglables de la molette
- Manipulation facile - ouvrez l'axe de dénudage en appuyant simplement sur l'outil, insérez le câble, tournez l'outil et rouvrez-le
- conception légère et pratique - pour une poche ou une ceinture de pantalon
- Grande durabilité : testé sur plus de 50 000 processus d'isolation
Application
- Outil de précision pour désisoler les câbles de transmission de signaux, de commande, de données, AV, ligne téléphonique en cuivre et fibre optique.
- Permet de démonter la plupart des câbles de données multiconducteurs et des câbles en fibre de verre d'un diamètre maximum de 11 mm (les câbles d'alimentation avec gaine en PVC peuvent également être démontés).
- Pas adapté pour les matériaux PUR