10424000
Embase en saillie; Size: 3A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Simple levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Polyamide, non revêtu; Indice de protection IP enfiché: IP 65
EPIC® H-A 3 AGS PG11 ZW
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Grâce à sa petite taille, conçu pour une utilisation dans des espaces réduits.
- Grande variété d’inserts disponibles.
- Variante « Agsv » en boîtier thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques pour un raccordement sûr.
- Variante « MAgsv » avec boîtier robuste en zinc moulé par injection pour un raccordement sûr.
- Qualité testée VDE.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- Pour protéger l’insert de connecteur contre les influences ambiantes.
- Pour une utilisation avec de nombreux inserts de connecteurs rectangulaires EPIC®.
- Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines dans différentes applications.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.