10429000
Capot prolongateur; Size: 3A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Simple levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Polyamide, non revêtu; Indice de protection IP enfiché: IP 67
EPIC® H-A 3 TGB PG11
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- La gamme EPIC® H-A 3 comprend les plus petits boîtiers de la gamme du connecteur industriel lourd et assure des connexions sûres dans les espaces réduits.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Le prolongateur peut être connecté avec de nombreux capots disponibles sur le marché.
- Le raccord « volant » entre le prolongateur et le capot n’est pas installé fixement et sert donc à prolonger le câble.
- Avec alésage fileté pour utilisation avec une gaine de câbles correspondante.
- Les articles avec un « V » dans leur nom sont déjà munis d'un presse-étoupe SKINTOP® en plastique pour l'entrée étanche et la décharge de traction des câbles. Par rapport aux boîtiers où le presse-étoupe est ajouté séparément, la taille totale de ce boîtier permet de gagner de la place.
- Le verrouillage s’effectue au moyen d’un levier en plastique sur le boîtier opposé.
- Conforme à l’indice de protection IP 65 lorsqu’il est verrouillé.
- La flèche en tant que nouvel élément de design à la surface du boîtier est facile à verrouiller et facilite le raccordement dans les espaces restreints et, le cas échéant, difficilement visibles.
Application
- Pour protéger l’insert de connecteur contre les influences ambiantes.
- Pour une utilisation avec de nombreux inserts de connecteurs rectangulaires EPIC®.
- Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines.
- Matériau à résistance accrue aux huiles pour environnements industriels difficiles.
- Convient pour une utilisation en extérieur.