10578000
Capot; Size: 32A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65
H-A 32 TSB 21 ZW. HOOD
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Pour deux inserts de la série fine H-A, H-D OU STA Encombrement réduit
Application
- Fabrication de machines et d'appareils
- Technique de commande