44423202
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
Insert de connecteur avec raccord Push-In Broche; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 10B; 600 V CA rms / CC selon UL/CSA; 13 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide
EPIC® H-BE 10 SP
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les inserts de la série EPIC® H-BE sont considérés comme des classiques dans l’industrie et sont idéaux pour des tensions et des intensités de courant plus élevées.
- Dans la gamme EPIC® H-BE, les inserts de différents types de raccordement peuvent être combinés au sein de la même taille (à vis, à sertissage, à bornier à ressort ou Push-In).
- Le raccordement Push-In permet les temps de raccordement les plus courts : les torons avec manchons d’extrémité peuvent être insérés et contactés entièrement sans outil ; il suffit d’appuyer sur la touche orange pour desserrer le contact. Pour les brins sans manchons d’extrémité, appuyer sur le bouton avant l’insertion ou le retrait pour ouvrir la borne de blindage.
- La fiche de contrôle ronde pour embouts de mesure standard de 2 mm est positionnée de manière à ce qu’elle soit toujours accessible pour un contrôle de signaux, même si l’insert est déjà monté dans l'embase en saillie.
- En polyamide robuste (classe d'inflammabilité V-0 selon la procédure de test UL94 pour la combustibilité des matières plastiques).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Grande variété de variantes de boîtiers compatibles.
Application
- Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines dans différentes applications.
- Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
- Pour la transmission de données des signaux de commandes aux capteurs et actionneurs.
- Les domaines d’application classiques sont les techniques scéniques, d’éclairage et de levage.