1121320C
Contact usiné; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 1.5mm²; Laiton argenté
MC SCEM AG 1.5 D=2.5 KONTAKTSTIFT
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Le raccord à sertir établit une connexion résistante aux vibrations, assure une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et convient l'assemblage automatisé.
- Surface de contact argentée pour des résistances de passage faibles et un développement de chaleur minimal au contact.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Convient aux sections de conducteurs jusqu’à 4,00 mm².
Application
- Pour fabriquer un insert de connecteur modulaire.