44423242
Contact; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 10mm² - 10mm²; Laiton argenté
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
- Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
Application
- Ingénierie mécanique
- Robotique
- Ingénierie industrielle
- Énergie renouvelable
- Applications ferroviaires / construction automobile