24441280
cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 5+PE; Plage de serrage (min./max.) : 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE S TWIST 8.5-11
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
20 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Verrouillage 70 % plus rapide
- Conception optimisée CEM
- Utilisation de sécurité dans les environnements de terrain avec classe de protection élevée
Application
- Ingénierie industrielle
- Servomoteurs et cordons servo confectionnés
- Ne convient pas au branchement avec des pièces conçues selon la norme EPIC POWER LS1 à forme de construction A1, A3, F6, F7, G4, G5