44423173
EPIC® POWER M12L F6
coupling connector; Power M 12; M 12; M12 détrompage L; Nombre de contacts: 4+FE; Plage de serrage (min./max.) : 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L F6 4+FE 6,5-10,5 (20)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
20 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Connecteur de couplage F6 à utiliser avec une embase en saillie A4 ou le connecteur de câble D6.
- Puissant jusqu’à 16 A malgré des dimensions extrêmement peu encombrantes pour de très petits appareils.
- Le codage mécanique L de la forme du connecteur empêche les erreurs de branchement avec connecteur homologue.
- Le raccord à sertir établit une connexion résistante aux vibrations, assure une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et convient l'assemblage automatisé.
- Convient aux sections de conducteurs de 0,75 à 2,50 mm².
- Une fois enfiché, il est possible d'obtenir un indice de protection IP 65, IP 67 et IP 69.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- En variante 4 pôles avec un corps isolant noir et en variante 4+FE disponible avec un corps isolant gris et contact de mise à la terre fonctionnel (FE).
Application
- Pour les applications à courant continu dans la zone basse tension.
- Pour l'alimentation électrique de petits appareils (par ex. modules d'E/S, petits moteurs).
- Également pour l'alimentation électrique dans le réseau PROFINET (M12L est ici considérée comme une interface de puissance normalisée).