44423060
Capot prolongateur; Power M 17; Broche; Nombre de contacts: 3+PE; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 2.5mm²; Plage de serrage (min./max.) : 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11 (5)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- capteur/ ac
- Version avec moins de contacts pour les courants plus élevés
- Protection CEM
Application
- Servomoteurs et cordons servo confectionnés
- Construction industrielle et d'appareils