24441133
EPIC® POWER M23 D6
cable connector; Power M 23; Plage de serrage (min./max.) : 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER M23 D6 8,5-11 (20)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
20 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Particulièrement puissant même avec une taille peu encombrante pour de très petits appareils.
- Stabilité grâce au boîtier métallique en zinc moulé par injection.
- Protection fiable contre les interférences électromagnétiques grâce au presse-étoupe CEM intégré.
- Le boîtier est disponible seul ou avec insert.
- Un boîtier individuel peut être utilisé également avec un insert pour contacts femelles et mâles (disponible séparément).
Application
- Pour le raccordement de l'alimentation électrique d'appareils et de machines avec des tensions et des courants plus élevés.
- Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques et les servomoteurs.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).