44420242
Contact pour modèle: Powerlock A6 S; ; Source; Filetage pour cosse de câble; Pour section (min./max.) : 50mm² - 120mm²; Laiton argenté
EPIC® POWERLOCK QP S M12 (1)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Contact à vis pour un raccordement facile sans outil spécial. Contact à vis creux pour utilisation avec le modèle F6 S ; contact à vis source pour utilisation avec le modèle D6 S. Les contacts à vis sont prévus pour des sections de conducteur de 120 mm² maximum.Les lames revêtues de nitrure de titane permettent d'atteindre des vitesses de coupe élevées tout en réduisant l'usure et en assurant la longévité. Pour les plus petites sections jusqu’à 50 mm², il est nécessaire d’utiliser des réducteurs pour la réduction graduelle du diamètre.
- Le contact à sertir assure une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et établit une connexion résistante aux vibrations. Différentes tailles de contact disponibles pour des sections de conducteurs de 35 - 240 mm². Contact à sertir puits pour utilisation avec la construction F6 C ; contact à sertir source pour utilisation avec la construction D6 C.
- Contact à tige filetée M12 pour contact de cosse de câble tubulaire. Contact creux à utiliser avec le modèle A1 ; contact source à utiliser avec le modèle A6 (selon l'application, soit à visser, soit à sertir).
- Tous les contacts sont livrés avec broche de maintien de contact pour la fixation du contact sur l'embase en saillie.
Application
- Utilisable pour l'alimentation en énergie ou en courant de secours mobile et stationnaire par des générateurs ou des accumulateurs à batterie.
- Convient aux moteurs électriques et aux unités de refroidissement.
- Convient aux applications à courant triphasé et à courant continu. L’intensité de courant maximale associée aux contacts à vis est de 400 A ; l’intensité de courant maximale associée aux contacts à sertir est de 660 A.
- À utiliser avec des monoconducteurs non blindés.
- Moyennement résistante aux sollicitations mécaniques.