44420219
cable connector; Pour section (min./max.) : 35mm² - 240mm²;
EPIC® POWERLOCK D6 C L2/BK M40 (1)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Connecteur de câble source (construction D6) pour utilisation avec un contact à sertir source (disponible séparément).
- Disponible en couleurs harmonisées selon les normes européennes (codage couleur pour CC et CA).
- Pour des sections de conducteur jusqu’à 240 mm².
- Grande stabilité grâce à la robustesse du plastique PBT.
- Avec filetage M40 pour utilisation avec une gaine de câbles correspondante.
- Une fois enfiché, il est possible d'obtenir un indice de protection IP 65, IP 67 et IP 69.
- Qualité testée VDE.
- Conforme aux normes pour la navigation intérieure (selon DIN VDE 0100-730 partie 7-730 : « Raccordement terrestre électrique de la navigation intérieure ».
Application
- Utilisable pour l'alimentation en énergie ou en courant de secours mobile et stationnaire par des générateurs ou des accumulateurs à batterie.
- Convient aux moteurs électriques et aux unités de refroidissement.
- Convient aux applications à courant triphasé et à courant continu jusqu’à 660 A.
- À utiliser avec des monoconducteurs non blindés.
- Moyennement résistante aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.