44420272
EPIC® POWERLOCK A1 S
Embase en saillie; Pour section (min./max.) : 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Embase en saillie puits (construction A1) pour utilisation avec un contact à tige filetée M12 puits (disponible séparément).
- Disponible en couleurs harmonisées selon les normes européennes (codage couleur pour CC et CA).
- Pour des sections de conducteur jusqu’à 120 mm².
- Grande stabilité grâce à la robustesse du plastique PBT.
- À l'état branché, la classe de protection IP 67 peut être atteinte.
- Montage facile au moyen de 4 vis de fixation.
- Qualité testée VDE.
- Conforme aux normes pour la navigation intérieure (selon DIN VDE 0100-730 partie 7-730 : « Raccordement terrestre électrique de la navigation intérieure ».
Application
- Utilisable pour l'alimentation en énergie ou en courant de secours mobile et stationnaire par des générateurs ou des accumulateurs à batterie.
- Convient aux moteurs électriques et aux unités de refroidissement.
- Convient aux applications à courant triphasé et à courant continu jusqu’à 400 A.
- À utiliser avec des monoconducteurs non blindés.
- Moyennement résistante aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.