Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® SIGNAL M23 Contacts contact
UR recognised US, cUR recognised USVDE certified

EPIC® SIGNAL M23 Contacts

Contact pour modèle: M23; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.06mm² - 2.5mm²; Laiton plaqué or

EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)

72404000

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

100 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Le raccord à sertir établit une connexion résistante aux vibrations, assure une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et convient l'assemblage automatisé.
  • Le raccordement à souder est facile à réaliser et crée une connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
  • Avec revêtement or résistant à la corrosion pour de faibles résistances de passage et longue durée de vie du produit.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.