Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16 circular connector
corrosion resistantcold resistance

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

cable connector; M 27; M27 détrompage N; Broche; Nombre de contacts: 26; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²; Plage de serrage (min./max.) : 6.5mm - 16mm

202040AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.

00008899

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • densité de contact très élevée pour les conditions d'utilisation dans des espaces réduits
  • Connecteur en version à souder pour une maintenance aisée

Application

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Mesure et contrôle