70317100
Insert avec raccord à vis Douille; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 24B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²; Contacts inclus;
TB-H-BE 24 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Inserts H-BE standard pour utilisation en armoire de commande
- A connecter aux inserts mâles H-D dans les capots
Application
- Fabrication d`armoire de distribution
- Ingénierie industrielle