2170300
Câble Ethernet; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Sans halogène; bleu d'eau
ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
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
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Cat.5e-Performance jusqu’à 100 Mbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 100 MHz.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage composé d'une feuille d'aluminium laminé et d'un tressage de cuivre à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- Disponible en câble standard à 4 paires ou en modèle de câble Duplex pour un câblage réduit.
Application
- Convient à l'assemblage de câbles de raccordement jusqu’à 60 m de longueur.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.