2170588
Câble Ethernet; flexible; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; PVC; vert
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC
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
- La mise en place « Fast Connect » avec gaine intérieure et séparateur transversal raccourcit considérablement le temps de confection du câble, car il n’est pas nécessaire d’enlever le blindage par paires. De plus, il offre un blindage réduit des paires de conducteurs les uns aux autres.
- Protection supplémentaire contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage global composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 6A jusqu’à 10 Gbit/s.
- Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 500 MHz.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou FRNC sans halogène.
Application
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- La variante « FLEX » à section conducteur réduite convient aux applications dans des espaces restreints.
- Pour l’utilisation mobile.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Utilisation universelle, selon le matériau de la gaine.