2170589
ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC
Câble Ethernet; flexible; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; Sans halogène; vert
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La mise en place « Fast Connect » avec gaine intérieure et séparateur transversal raccourcit considérablement le temps de confection du câble, car il n’est pas nécessaire d’enlever le blindage par paires. De plus, il offre un blindage réduit des paires de conducteurs les uns aux autres.
- Protection supplémentaire contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage global composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 6A jusqu’à 10 Gbit/s.
- Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 500 MHz.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou FRNC sans halogène.
Application
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- La variante « FLEX » à section conducteur réduite convient aux applications dans des espaces restreints.
- Pour l’utilisation mobile.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Utilisation universelle, selon le matériau de la gaine.