2170953
ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e
Câble Ethernet; Pose fixe; Cat.5e; SF/UTP; Sans halogène; orange
ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LS
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
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Cat.5e-Performance jusqu’à 100 Mbit/s.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou LSZH sans halogène.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré selon les normes EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Pour le câblage horizontal des étages avec une longueur de câble de 100 m maximum (dont 90 m pour l'installation et 10 m au poste de travail).