Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® Cabinet Cat.6a Patchcords pre-assembled ethernet cable
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETUL listedUR recognised US, cUR recognised US
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords

Câble Ethernet assemblé; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuréthane; 4x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 0.25 m

ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 0,25

2170570

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Échange rapide d’informations jusqu’à 10 Gbit/s sur 60 m grâce à Ethernet selon Cat.6A.
  • Le câble assemblé des deux côtés permet de gagner du temps et d’éliminer le risque d’erreur lors de l'assemblage sur place.
  • Le connecteur RJ45 étroit permet une utilisation dans des appareils à forte densité de ports.
  • La construction extra-souple du câble permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces restreints.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce au blindage par paires avec aluminium laminé et blindage en cuivre toronné comme blindage général (S/FTP).
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
  • Mélange de gaine sans halogène pour le respect des exigences particulières de protection contre l’incendie.

Application

  • Pour le câblage des armoires de distribution dans le réseau PROFINET.
  • Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
  • Utilisable dans des pièces sèches.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.