Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12 pre-assembled ethernet cable
ETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.5 Patchcords

Câble Ethernet assemblé; Pose fixe; ETHERNET/IP, PROFINET; Application PROFINET®: Type A; Cat.5; SF/UTP; Chlorure de polyvinyle; 2x2; M 12 (Détrompage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Détrompage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m

IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-M12D-S

2171004

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Disponible en tant que câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
  • Également disponible en tant que câble assemblé des deux côtés pour gagner du temps lors de l’installation.
  • Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
  • Performance de catégorie 5 jusqu’à 100 Mbit/s.
  • Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
  • La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
  • La forme coudée du connecteur convient à une sortie de câble peu encombrante.
  • Également disponible avec raccord à bride préassemblé pour un guidage facile sur les parois de l’armoire de contrôle.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

  • Pour une installation fixe dans le réseau PROFINET (type A), conditionné par la structure des conducteurs à âme massive.
  • Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.