61804687
FIPLOCK ONE 90° Metal M
Presse-étoupe pour gaine; M 12; 10; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 90° METAL M12X1.5 / 10 BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Économies grâce à une installation rapide et simple
- Très bonne résistance à la traction grâce au système denté périphérique
- Garantit la sécurité du montage par un système de codage intégré
- Indice IP excellent
Application
- Besoin de serrage fluide augmenté
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Adapté pour FIPLOCK® PA6/PA12