Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
FIPLOCK ONE MS-NPT conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE MS-PG

Presse-étoupe pour gaine; PG 11; Dimension nominale: 12; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 12; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

FIPLOCK ONE-MS PG 11 / 12 BK

61804923

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.

Avantages

  • Économies grâce à une installation rapide et simple
  • Très bonne résistance à la traction grâce au système denté périphérique
  • Garantit la sécurité du montage par un système de codage intégré
  • Indice IP excellent

Application

  • Besoin de serrage fluide augmenté
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur
  • Adapté pour FIPLOCK® PA6/PA12