61803973
Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 6.3mm; Diamètre extérieur: 10mm; Dimension nominale: 7; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV
FIPSPLIT 2PDF 7 / 6.3X10.0 BK 50M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- La construction flexible de la gaine permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces réduits en locaux secs ou humides et en extérieur
- Indéformable
- Extra-souple et longue durée de vie
- Résistant aux impacts mécaniques
Application
- Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement continu est possible
- Technologie ferroviaire
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Équipements de transports publics
- Capot de chariot, connecteurs de pontage, raccords