Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
FIPLOCK PA12 parallel corrugated conduit
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FIPLOCK PA6

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 35.8mm; Diamètre extérieur: 42.2mm; Dimension nominale: 36; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV

FIPLOCK FPAF 36/35,8x42,2 BK 25M

61803914

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

25 M par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • La construction flexible de la gaine permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces réduits en locaux secs ou humides et en extérieur
  • Indéformable
  • Flexible
  • Résistant aux impacts mécaniques

Application

  • Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
  • Technologie ferroviaire
  • Équipements de transports publics