55510400
SILVYN® LTP 90° M
Presse-étoupe coudé; M 16; Dimension nominale: 12; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 12; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
SILVYN® LTP 90° M16X1.5/1 NPB
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 Pièce.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Haute résistance à la traction
- Protection anti-vibration
- Performance d'étanchéité élevée
Application
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® LTP
- Applications à sollicitations mécaniques élevées
- En présence de liquides