Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
H07V-K <HAR> single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-K <HAR>

Monoconducteur; 1X6; bleu; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe

H07V-K 1X6 BU

4520024

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H07V-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées (ne s’applique pas à : transparent, vert (couleur unique), jaune (couleur unique), toutes les couleurs doubles (sauf vert-jaune et jaune-vert)).
  • Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
  • Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
  • Également disponible en grands cartons jetables. La disponibilité des grands cartons dépend de la couleur et de la section et est généralement donnée jusqu’à une section de conducteur de 6 mm².
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
  • Pour le câblage des lampes.
  • Pour une installation fixe et protégée.
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
  • Utilisation possible jusqu’à -40 °C.