4724062
Monoconducteur; 1X1.5; gris; Couronne; U0/U: 450/750 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe
H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY
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
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H07Z1-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Le mélange d’isolation sans halogène, ainsi que la faible émission de gaz de fumée et la faible corrosivité des gaz en cas d’incendie favorisent l’utilisation dans les zones publiques.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Construction compacte pour une utilisation facile.
- Utilisable dans des applications et environnements variés.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
- Pour le câblage des lampes.
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Pour une pose fixe et protégée dans un tuyau d’installation électrique sur ou sous crépi.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
- Utilisable dans des pièces sèches.
- Pour les températures d'utilisation de ‑40 °C à +70 °C.