27560212
GOF; 12x OM2; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; noir
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2
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
- Maintien de l'isolation en cas d’incendie selon IEC 60331-25
- Adapté à la pose dans des tunnels où la sécurité incendie est essentielle
- Gaine supplémentaire protégeant les fibres, convient pour une utilisation en environnements extrêmes
- L'armure offre une protection excellente contre les fortes contraintes mécaniques et les rongeurs
- Résistant aux UV de façon longitudinal et étanche latéralement
Application
- Dans les domaines industriels avec matériaux facilement inflammables ou les environnements à haute température
- Zones facilement inflammables ou présentant un risque d’incendie
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Méthodes d’installation: tuyaux plastique vides, conduites et chemins de câbles