27500104
GOF; 4x OM1; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; Non propagateur de la flamme selon: IEC60332-1-2; vert
HITRONIC® HUW1500 4 G 62.5/125 OM1
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 2000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Le tube central flottant rempli de gel assure une étanchéité longitudinale et transversale et assure ainsi une protection optimale des fibres.
- Gaine en acier ondulé pour sollicitations mécaniques accrues et protection contre les rongeurs optimale.
- Avec gaine extérieure LSZH sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- À utiliser dans des zones de réseau arrière.
- Adaptés aux réseaux Wi-Fi.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.