1708001
Câble d’installation; 1X2X0.8; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible
(J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK
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
- Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
Application
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Pour une installation sur, dans ou sous crépi, dans la maçonnerie et dans le béton statique.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.