61813050
Serre-câbles; Largeur du serre-câbles: 7.9mm; Longueur totale: 1016mm; métal; Acier inoxydable; Sans halogène; Résistant aux UV
STEEL CABLE TIE LS 7.9 - 1016
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Espace minimal requis grâce aux têtes de collier plates
- Fermeture à bille, verrouillage automatique
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Résistant aux hautes températures
- Résistant à l'acide
Application
- Application et utilisation en extérieur dans des conditions extrêmes, grâce à la résistance à la corrosion et aux intempéries
- Fixation d'étiquetages FLEXIMARK® en acier inoxydable
- Possibilité de les adapter aux exigences de tous les secteurs (par ex., Pétrole & Gaz, Transport ferroviaire, Agroalimentaire)