1552068
Câble moyenne tension; 1x35 RM; U0/U: 12/20 kV; Cuivre nu; PE; Blindé; Homologué VDE; Pose fixe
N2XS2Y 1X35 RM/16 12/20kV
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées selon VDE 0276-620.
- Robuste lors de la pose et de l’exploitation grâce à la gaine extérieure PE résistante.
- Les couches conductrices connectées au-dessus et sous l’isolant de l'âme empêchent les décharges partielles et garantissent une sécurité de fonctionnement constante.
- Disponible en sections de conducteur jusqu’à 630 mm2.
- Disponible dans les classes de tension 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV et 18/30 (36) kV.
Application
- Convient à la distribution d’énergie dans les réseaux moyenne tension.
- Pour une installation fixe dans l’eau, l’air et la terre. Dans le sol, la profondeur minimale de pose est de 0,6 m sans protection supplémentaire adéquate du sous-sol, et d'au moins 0,8 m sous les chaussées (conformément au HD 620/VDE 0276-620 partie 10-C (point 4)).
- Également pour la pose en intérieur ainsi qu’en canalisations fermées pour réseaux EVU, de l'industrie et de distribution, mais pas ignifuge selon IEC 60332-1.
- Grâce à la gaine extérieure en PE, convient à de fortes contraintes mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.