16020023
Câble d’installation; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; Homologué VDE; Pose fixe
NHXMH-J 5x1,5 RE
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le raccordement en énergie des bâtiments et des installations industrielles en respectant les exigences particulières de protection anti-incendie.
- Pour une installation sur, dans ou sous crépi, dans la maçonnerie et dans le béton statique. Ne convient pas à l’insertion directe dans le béton vibré ou compressé.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères et moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur, mais en respectant la plage de température et uniquement en cas de protection contre les rayons directs du soleil.