Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
NSGAFÖU 1,8/3 kV power cord
VDE certified
flame-retardantoil resistant

NSGAFÖU 1,8/3 kV

Câble d'alimentation; 1X1.5; Homologué VDE; U0/U: 1.8/3 kV; Pose fixe

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X1,5

1600300

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Câble certifié selon le modèle VDE NSGAFÖU avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
  • Grâce à sa solidité mécanique élevée, utilisable pour une pose résistante aux courts-circuits et aux circuits de terre jusqu’à 1 000 V.

Application

  • Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
  • Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
  • Conforme aux normes, utilisable dans les véhicules ferroviaires et les bus.
  • Pour l’installation fixe dans des tubes et canaux d’installation fermés.
  • Utilisable dans des environnements secs et huileux.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.