Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® 150 CY control cable
UKCA markedCE markedEcolabHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® 150 CY

Câble de commande; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; H05VVC4V5-K; flexible

ÖLFLEX® 150 CY 5G1,5

0015805

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
  • Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H05VVC4V5-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
  • Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
  • Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements huileux.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.