0015304
Câble de commande; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; H05VV5-F; flexible
ÖLFLEX® 150 4G1,5
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
- Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H05VV5-F, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.