Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® 191 control cable
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® 191

Câble de commande; 7G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; flexible

ÖLFLEX® 191 7G2,5

0011153

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
  • Résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements huileux.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.