Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® 409 CP control cable
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® 409 CP

Câble de commande; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible

ÖLFLEX® 409 CP 2X0,75

1321852

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
  • Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • Les domaines d'application types sont les machines industrielles et les machines-outils ainsi que les chaînes de transfert.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.