0012468
Câble d'alimentation; 3G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® 540 P 3G2,5
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
- Câble particulièrement résistant aux intempéries, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
- Convient en fonction de la section de conducteur pour les classes de tension 300/500 V ou 450/750 V.
- La construction très robuste du câble ainsi que la possibilité d’utilisation dans une plage de température très large offrent une large gamme d’applications.
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Particulièrement résistant aux huiles et aux fluides de perçage et donc idéal pour les environnements difficiles.
- Testé selon les normes pour une utilisation en eau douce jusqu’à 10 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- Mélange d’isolant de conducteur et de gaine sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
- Qualité testée VDE, spécialement recommandée pour une utilisation en extérieur sur les chantiers de construction.
- Couleur de signalisation jaune de la gaine extérieure pour une perception visuelle rapide et la prévention des accidents et des dommages.
Application
- Convient comme câble d’extension ou de raccordement flexible.
- Les domaines d'utilisation typiques sont les chantiers, le camping, l'événementiel, l'agriculture, etc.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.