1026751
Câble de commande; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Utilisation durable des chaînes porte-câbles pour des déplacements ou des accélérations modérés (classe de performance LAPP "Basic Line").
- L’abandon de la gaine intérieure entraîne un poids réduit et un diamètre extérieur réduit.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- La structure de câble permet une utilisation flexible, modérément mobile dans des pièces de machines mobiles et dans la chaîne porte-câbles.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
Remarques