1062900
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Monoconducteur; 1G6; vert-jaune; Basic-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G6
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
- Utilisation durable des chaînes porte-câbles pour des déplacements ou des accélérations modérés (classe de performance LAPP "Basic Line").
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- La structure de câble permet une utilisation flexible, modérément mobile dans des pièces de machines mobiles et dans la chaîne porte-câbles.
- Convient également pour le câblage fixe dans l’armoire de contrôle ou dans les applications où l’utilisation de câbles multiconducteurs est difficile en raison des espaces restreints et des rayons de courbure minimaux.
- Spécialement conçu pour les circuits d’énergie de servomoteurs à convertisseur de fréquence.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères et moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
Remarques