0010009
Câble de commande; 14G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G0,5
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
- De nombreuses dimensions disponibles pour une large gamme d’applications.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Alternative de haute qualité aux câbles de commande de type YSLY ou YY.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.