Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V power and control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Câble de raccordement et câble de commande; 2X4; U0/U: 450/750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X4

0010100

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Alternative de haute qualité aux câbles de commande de type YSLY ou YY.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
  • Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.