Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V power and control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Câble de raccordement et câble de commande; 5G95; U0/U: 450/750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G95

00103153

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Alternative de haute qualité aux câbles de commande de type YSLY ou YY.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
  • Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.