0014152
Câble d'alimentation; 4G1.5; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante très flexible.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Très résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5) et UL OIL RES I et UL OIL RES II.
- Tenue au feu certifié VDE.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en HFFR est hautement résistante aux acides et aux solutions alcalines.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑30 °C.